17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

延長ロッド空気センサー TA410-3DX
  • 延長ロッド空気センサー

延長ロッド空気センサー

通常単価(税別)
13,048
税込単価
14,353
通常出荷日:2日目

【特長】・エアコンの吹き出し口の温度測定に最適です。・センサーフィラメントは露出型になってますので、感...

詳細を確認

型番:

TA410-3DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA410-3DXの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~200
JANコード
4528422042300
トラスココード
838-2561
質量(g)
120.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA410-3DX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,048
( 14,353 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンの吹き出し口の温度測定に最適です。
・センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
・天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

延長ロッド空気センサーの型番TA410-3DXのページです。 型番TA410-3DXに関する仕様情報を記載しております。
延長ロッド空気センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長ロッド空気センサー
空気センサー
表面センサー
温度計セット
空気温度センサー TA410-3
センサー延長棒
メーカータスコタスコタスコタスコ東京硝子器械エスコ
通常価格13,0486,5518,62833,438 -8,1126,000
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目2日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー温度計(外部センサータイプ)熱感知センサーその他アクセサリ
測定温度範囲(℃)-50~200-50~200-50~200-50~200-50~+200-
JANコード452842204230045284220422944528422042263---
トラスココード838-2561838-2560838-2559---
質量(g)120.00025.00020.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト