17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気センサー TA410-3
  • 空気センサー

空気センサー

通常単価(税別)
6,551
税込単価
7,206
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・測定温度範囲(℃):-50~200・JANコード:4528422042294・トラスココ...

詳細を確認

型番:

TA410-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA410-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~200
JANコード
4528422042294
トラスココード
838-2560
質量(g)
25.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA410-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,551
( 7,206 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):-50~200
・JANコード:4528422042294
・トラスココード:838-2560
・質量:25g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気センサーの型番TA410-3のページです。 型番TA410-3に関する仕様情報を記載しております。
空気センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気センサー
延長ロッド空気センサー
表面センサー
温度計セット
空気温度センサー TA410-3
一般空気用温度センサ
メーカータスコタスコタスコタスコ東京硝子器械佐藤計量器製作所
通常価格6,55113,0488,62833,438 -8,11213,008
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー温度計(外部センサータイプ)熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~200-50~200-50~200-50~200-50~+200-
JANコード452842204229445284220423004528422042263---
トラスココード838-2560838-2561838-2559---
質量(g)25.000120.00020.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト