17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

表面センサー TA410-1
  • 表面センサー

表面センサー

通常単価(税別)
8,628
税込単価
9,491
通常出荷日:2日目

【特長】・デジタル温度計用の表面センサーとなります。・スプリング機構により、一定接触圧力が得られ正確な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~200
  • JANコード
    4528422042263
  • トラスココード
    838-2559
  • 質量(g)
    20.000
  • 分解能温度(℃)
    0.1

型番:

TA410-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA410-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~200
JANコード
4528422042263
トラスココード
838-2559
質量(g)
20.000
分解能温度(℃)
0.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA410-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,628
( 9,491 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル温度計用の表面センサーとなります。
・スプリング機構により、一定接触圧力が得られ正確な表面温度検出ができます。
・センサーせいっ職免が耐久性に優れており長寿命です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

表面センサーの型番TA410-1のページです。 型番TA410-1に関する仕様情報を記載しております。
表面センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面センサー
空気センサー
延長ロッド空気センサー
温度計セット
表面用温度センサー
表面センサー(マグネット付)
メーカータスコタスコタスコタスコエスコエスコ
通常価格8,6286,55113,04833,438 -18,48738,325 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー温度計(外部センサータイプ)熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~200-50~200-50~200-50~200-40~500-
JANコード452842204226345284220422944528422042300---
トラスココード838-2559838-2560838-2561---
質量(g)20.00025.000120.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト