17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノズルガン TA-352-DA-2
  • ノズルガン

ノズルガン

通常単価(税別)
14,223
税込単価
15,645
通常出荷日:6日目

【特長】・ショートタイプなので狭いところで使いやすいです。【用途】・洗浄機用に。

型番:

TA-352-DA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA-352-DA-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
全長(mm)
440
JANコード
4528422300943
質量(g)
300
トラスココード
825-3108
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA-352-DA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,223
( 15,645 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートタイプなので狭いところで使いやすいです。
【用途】
・洗浄機用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノズルガンの型番TA-352-DA-2のページです。 型番TA-352-DA-2に関する仕様情報を記載しております。
ノズルガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルガン
エアーガン
ブローガン
エアーガン 3112A
エアーガン 大流量タイプ
ウォーター&エアー併用ガン
メーカータスコ栗田製作所マキタJTC日平機器近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格14,2233,0284,920 -4,9795,34719,939
通常出荷日6日目7日目3日目2日目1日目1日目
商品タイプエアダスターノズル-ウォッシュブローガン--エンジンクリーナー
全長(mm)440-----
JANコード4528422300943-----
質量(g)300-----
トラスココード825-3108-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト