17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨシオ たの身のつな160シルバー TA160SV
  • ヨシオ たの身のつな160シルバー

ヨシオ たの身のつな160シルバー

通常単価(税別)
732
税込単価
805
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。・伸縮率約20cm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープ
  • 材質1
  • 材質2
    ウレタン
  • JANコード
    4937747202861
  • トラスココード
    135-6409
  • 質量(g)
    26.000

型番:

TA160SV
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA160SVの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
材質1
材質2
ウレタン
JANコード
4937747202861
トラスココード
135-6409
質量(g)
26.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA160SV
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732
( 805 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。
・伸縮率約20cm~160cmです。
【用途】
・アイドリングストップ・紛失防止に。
【商品仕様】
・伸び弛みしないコイルロープ:危険防止のため約15kgの負荷で切れるように設計
・JANコード:4937747202861
・質量:26g
【材質/仕上】
・ウレタン
・鉄
・ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨシオ たの身のつな160シルバーの型番TA160SVのページです。 型番TA160SVに関する仕様情報を記載しております。
ヨシオ たの身のつな160シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨシオ たの身のつな160シルバー
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバー
スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー
マーキー・ポリス プラスフック
安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)
ループワイヤー吊10(ストッパー付)
メーカーヨシオトラスコ中山スエカゲツールMARKEYトラスコ中山ベルク
通常価格7322016107391,8021,251 -
通常出荷日4日目1日目5日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプロープ工具接続コードキーバック・キーリール-安全ロープロープ
材質1-----
材質2ウレタン-----
JANコード4937747202861-----
トラスココード135-6409-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト