ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヤマト科学 ミニバック(小型油回転真空ポンプ) |
|
タスコ オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB |
|
日動工業 電工ドラム 防雨防塵型 100V 屋外型 リペアポッキンドラム |

【特長】
・冷凍空調機器の真空引きに対応できます。
・小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量です。
・10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。
・新方式オイル逆流防止弁付です。
・オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。
・金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。
【商品仕様】
・排気速度(L/min)50/60Hz:65/78
・消費電力(W):190
・寸法(mm):152×204×301
・寸法(mm):152×204×301
・2ポールモーター
・真空到達度:15ミクロン
・新冷媒・従来冷媒対応型
・モーター回転数:2880 r.p.m(60Hz)、2400 r.p.m(50Hz)
・電源(モーター):AC100V(50/60Hz)
・吸入ポート径:1/4フレアオス(7/16-20UNF)5/16フレアオス(1/2-20UNF)
・JANコード:4528422249105
・トラスココード:852-0980
・質量:5.6kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イエロージャケット
1/4チャージングホースプラスII(新・旧冷媒対応)
0通常価格(税別):14,176円

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):4,568円~

室本鉄工
(メリー印)ダクトカッター
4通常価格(税別):9,430円~

SK-11
パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50
4.3通常価格(税別):4,935円~

アーム産業
パイプレンチ(PW)
5通常価格(税別):3,944円~

スーパーツール
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用
5通常価格(税別):15,780円~

スーパーツール
アルミ製ストレートパイプレンチ AP250E~900E
5通常価格(税別):6,350円~

室本鉄工
(メリー印)ダクトカッター “メリーカッタ”
5通常価格(税別):5,411円~

TONE
アルミパイプレンチ ALPW
5通常価格(税別):14,312円