17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用

通常単価(税別)
1,415
税込単価
1,557
通常出荷日:1日目

【特長】・全身焼き入れをしており圧入加工のため、耐久性に優れています。・軸対辺6.35mmです。【用途...

詳細を確認

    型番:

    TA-1210
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TA-1210の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TA-1210
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,415
    ( 1,557 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全身焼き入れをしており圧入加工のため、耐久性に優れています。
    ・軸対辺6.35mmです。
    【用途】
    ・JB-10・CR-10用ドリルチャック圧入アダプター。
    【商品仕様】
    ・チャック能力(mm):1.0~10.0
    ・全長(mm):62.5
    ・適合機種:JR-10、CR-10
    ・JANコード:4906842251470
    ・トラスココード:776-8737
    ・質量:44g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用の型番TA-1210のページです。 型番TA-1210に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用
    サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-13・CR-13用
    サンフラッグ 専用チャックキー(SDK-1013)
    サンフラッグ 専用チャックキー
    10.8V充電器DC10(DC10WC)
    10.8V充電器DC10(DC10SA)
    メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグマキタマキタ
    通常価格1,4151,4156603326,5006,755
    通常出荷日1日目1日目7日目14日目3日目3日目

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト