17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 15W卓上アンプ TA-115

TOA 15W卓上アンプ

通常単価(税別)
44,735
税込単価
49,209
通常出荷日:7日目

【特長】・卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。・電話ページング機能を内蔵し、リモートスイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    ホイッスル
  • 防水性
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅 (mm)
    300
  • 奥行 (mm)
    200
  • 高さ (mm)
    83
  • トラスココード
    817-2843
  • 質量(g)
    1900
  • 定格出力(W)
    15
  • 詳細タイプ
    卓上アンプ
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

TA-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA-115の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
ホイッスル
防水性
電源
AC100V(50/60Hz)
幅(mm)
300
奥行(mm)
200
高さ(mm)
83
トラスココード
817-2843
質量(g)
1900
定格出力(W)
15
詳細タイプ
卓上アンプ
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,735
( 49,209 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。
・電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
【商品仕様】
・15W卓上アンプ
・トラスココード:817-2843
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 15W卓上アンプの型番TA-115のページです。 型番TA-115に関する仕様情報を記載しております。
TOA 15W卓上アンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 15W卓上アンプ
TOA 10W卓上アンプ
TOA 30W卓上アンプ
TOA 120W壁掛けアンプ
TOA 60W壁掛けアンプ
TOA 車載用アンプ 40W
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格44,73527,32358,540174,667145,38639,024
通常出荷日7日目7日目7日目5日目5日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音ホイッスルホイッスルホイッスルなしホイッスル-
防水性-
電源AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)-
幅(mm)300180300355355178

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト