17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クーリングユニット TA110Y

クーリングユニット

通常単価(税別)
96,250
税込単価
105,875
通常出荷日:2日目

【特長】・夏場のフロン回収時に使用すると効果的です。・φ150のファンと高効率コンデンサーの冷却作用で...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    5~40
  • 対応冷媒
    R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a

型番:

TA110Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:TA110Y】
・ファン150Φ(34/37W)(50/60Hz)
・重量:9.5kg
・幅(mm):300
・奥行(mm):420
・高さ(mm):210
・電源(V):100
・吸入・吐出口径:1/4フレア

TA110Yの仕様・寸法情報

使用温度範囲(℃)
5~40
対応冷媒
R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,250
( 105,875 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏場のフロン回収時に使用すると効果的です。
・φ150のファンと高効率コンデンサーの冷却作用で回収作業をバックアップします。
・夏場の作業など、悪条件下での回収作業に適しています。
【用途】
・冷媒回収時のフロンガス冷却用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーリングユニットの型番TA110Yのページです。 型番TA110Yに関する仕様情報を記載しております。
クーリングユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーリングユニット
アサダ 真空ポンプ8CFM Eco
冷媒回収用ボンベ
ボールバルブ式マニホールドキット EA101TR-6B
フローバル 冷媒フレアージョイント ハーフエルボN付 07201145
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)
メーカータスコアサダタスコエスコフローバルエスコ
通常価格96,25065,95437,059 -36,4303,84822,820
通常出荷日2日目1日目3日目〜2日目4日目2日目
使用温度範囲(℃)5~40-----
対応冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト