17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上小型結束機 TA型(オート) TA
  • 卓上小型結束機 TA型(オート)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上小型結束機 TA型(オート)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TA

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・卓上型之ベーシック機。スイッチオンで、すぐ結束できます。
【用途】
・小物・化粧箱等の結束

指定中の仕様・寸法情報

適合バンド幅(mm)
8
トラスココード
111-5555
質量(g)
20000.0
材質1
本体:スチール
材質2
本体カバー:プラスチック
テーブル高さ(mm)
188
電源
単相100V
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト