ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

製図用チェア T-6KR型

製図用チェア T-6KR型 T-6KR
  • 製図用チェア T-6KR型
通常単価(税別)
16,900
税込単価
18,590
通常出荷日:16日目

【特長】・作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。【用途】・あらゆ...

詳細を確認
  • 送料別途必要です。

型番:

T-6KR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-6KRの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
106-1447
質量(g)
5600.0
材質1
座部:ウレタン●脚部:スチール●キャスター:φ50mmゴムキャスター
座奥行(mm)
375φ
座高(mm)
515~615
座幅(mm)
375φ
色詳細
グレー

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
T-6KR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,900
( 18,590 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。
【用途】
・あらゆる作業現場に。
【材質】
・座部:ウレタン●脚部:スチール●キャスター:φ50mmゴムキャスター

ご注意

  • 送料別途必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

製図用チェア T-6KR型の型番T-6KRのページです。 型番T-6KRに関する仕様情報を記載しております。
製図用チェア T-6KR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製図用チェア T-6KR型
製図用チェアネジ式 TL型
溶接用チェア
R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ
導電チェア リング付き
導電チェア 導電ビニールレザー 黒
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格16,90021,13420,53615,45577,22933,368
通常出荷日16日目1日目10日目16日目19日目2日目
種類丸型・円型肘なし丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型
トラスココード106-1447509-3091195-4354133-3106557-5790195-4338
質量(g)5600.076005300.05000.013100.06500
材質1座部:ウレタン●脚部:スチール●キャスター:φ50mmゴムキャスター背部・座部:ウレタン座:木材座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)背・座:ウレタン+ポリプロピレン脚部:スチール(クロムメッキ)
座奥行(mm)375φ380330360φ430375

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト