ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

木製座作業椅子

木製座作業椅子 T-5T
  • 木製座作業椅子
通常単価(税別)
12,433
税込単価
13,676
通常出荷日:15日目

【特長】・座が木製の回転スツールです。【用途】・あらゆる作業現場に。【材質】・座部:木製

詳細を確認
  • 梱包入数2脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

型番:

T-5T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-5Tの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
133-4704
質量(g)
3000.0
材質1
座部:木製
材質2
脚部:スチール
座高(mm)
400~520
座幅(mm)
300φ
奥行(mm)
430
幅(mm)
430
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
T-5T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,433
( 13,676 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座が木製の回転スツールです。
【用途】
・あらゆる作業現場に。
【材質】
・座部:木製

ご注意

  • 梱包入数2脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製座作業椅子の型番T-5Tのページです。 型番T-5Tに関する仕様情報を記載しております。
木製座作業椅子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製座作業椅子
作業用チェア ビニールレザー
TD-2型 作業用チェア
作業用チェア ゴム固定脚 ブラック
作業用チェア TAC-H33-Z OR
溶接用チェア
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格12,43319,47612,26625,06418,20120,536
通常出荷日15日目1日目1日目1日目1日目10日目
種類丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型
トラスココード133-4704195-4352503-6402195-4353195-4334195-4354
質量(g)3000.05400.03600.052004300.05300.0
材質1座部:木製座部:ウレタン座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)座部:ウレタン座部:ポリエチレン(PE)ブロー成型座座:木材
材質2脚部:スチール脚部:スチール(クロムメッキ)脚部:スチール脚部:スチール(クロムメッキ)脚部:スチール粉体塗装仕上げ、ゴムキャスター脚部:スチール塗装脚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト