17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス ハイドロフォーマー T55531

シーバイエス ハイドロフォーマー

通常単価(税別)
14,906
税込単価
16,397
通常出荷日:6日目

【特長】・水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率を変更できます)。・泡状...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    泡洗浄機
  • 仕様
    手押しタイプ
  • JANコード
    4536735555318
  • トラスココード
    857-8199
  • 質量(g)
    650
  • 材質1
    (ボトル)高密度ポリエチレン

型番:

T55531
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T55531の仕様・寸法情報

商品タイプ
泡洗浄機
仕様
手押しタイプ
JANコード
4536735555318
トラスココード
857-8199
質量(g)
650
材質1
(ボトル)高密度ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
T55531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,906
( 16,397 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率を変更できます)。
・泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です。
・薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
【用途】
・塩素対応フォームガン
【商品仕様】
・1台
・(本体サイズ)W380×H210×D150mm
・(ボトル容量)1.4リットル
・JANコード:4536735555318
・トラスココード:857-8199
・質量:650g
【材質/仕上】
・(ボトル)高密度ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス ハイドロフォーマーの型番T55531のページです。 型番T55531に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス ハイドロフォーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス ハイドロフォーマー
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
シーバイエス 手押しスイーパー WIDE 400
リンレイ ROOK14ミニ2
Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーリンレイ日本クランツレ山崎産業
通常価格14,9063,571,281567,067470,402176,07419,480
通常出荷日6日目8日目8日目8日目4日目6日目
商品タイプ泡洗浄機床洗浄機スイーパー--その他
仕様手押しタイプバッテリータイプ手押しタイプ---
JANコード453673555531845367351802374536735182200---
トラスココード857-8199114-4881829-1545---
質量(g)650245000.055000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト