ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

T5型 作業用チェア

T5型 作業用チェア T-5
  • T5型 作業用チェア
通常単価(税別)
8,337
税込単価
9,171
通常出荷日:9日目

【特長】・作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。【用途】・あらゆ...

詳細を確認
  • 梱包入数2脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

型番:

T-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-5の仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
106-1446
質量(g)
3000.0
材質1
座部:ウレタン
材質2
脚部:スチール
材質3
-
座奥行(mm)
315φ
座高(mm)
410~530
座幅(mm)
315φ
奥行(mm)
430
幅(mm)
430
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
T-5

種類

トラスココード

質量(g)

材質3

座高(mm)

最小発注数量
丸型・円型
106-1446
3000.0
-
410~530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,337
( 9,171 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。
【用途】
・あらゆる作業現場に。
【材質】
・座部:ウレタン

ご注意

  • 梱包入数2脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T5型 作業用チェアの型番T-5のページです。 型番T-5に関する仕様情報を記載しております。
T5型 作業用チェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T5型 作業用チェア
T6型 作業用チェア
TF型高作業用チェア
導電作業チェア(ガス上下調整)
導電作業チェア(ガス上下調整)背もたれあり・リング付き
工具皿付チェア(背付き)
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格8,3379,606 -38,068 -34,42737,52727,041 -
通常出荷日9日目3日目〜19日目19日目25日目18日目〜
材質1座部:ウレタン座部:ウレタン背・座:ウレタンフォーム、スチール座部:ポリウレタン座部:ポリウレタン脚:スチール粉体塗装
材質2脚部:スチール脚部:スチール脚部:Φ22.2スチールパイプ粉体塗装脚部:スチール脚部:スチールキャスター:Φ50ゴム単輪
座奥行(mm)315φ375φ360φ370φ370360
座幅(mm)315φ375φ400φ370φ370400
奥行(mm)430430695610610585
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト