ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超強力両面テープ多用途100×100

通常単価(税別)
327
税込単価
360
通常出荷日:5日目

【特長】・幅広い素材をしっかり固定しいろいろな用途に対応します【用途】・荷重のかかる用途に対応

詳細を確認

型番:

T4544
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T4544の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.8
テープ幅(mm)
100
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
ホワイト
JANコード
4904140535445
トラスココード
814-7562
質量(g)
31.000
材質1
基材:アクリルフォーム
材質2
粘着剤:アクリル系

商品情報

製品特長・仕様

構造図

超強力両面テープ多用途100×100 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
T45440.8mm×100mm×100mm基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙

型番リスト

表示件数
型番
T4544
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
327
( 360 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い素材をしっかり固定しいろいろな用途に対応します
【用途】
・荷重のかかる用途に対応

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力両面テープ多用途100×100の型番T4544のページです。 型番T4544に関する仕様情報を記載しております。
超強力両面テープ多用途100×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力両面テープ多用途100×100
200x100x0.5mmアクリル用透明両面テープ
超強力両面テープ塩化ビニル用
25mmx10m 両面テープ(超強力)
超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
超強力両面テープPE・PP用
メーカーnitomsエスコ日東電工エスコnitoms日東電工
通常価格3277606994,5801,699504
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.80.50.170.40.750.12
テープ幅(mm)10020020252020
基材アクリルアクリル不織布不織布ポリエチレン不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
ホワイトクリア(透明)ホワイトホワイトホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト