17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

壁面用屋内

壁面用屋内
  • 壁面用屋内
通常単価(税別)
361
税込単価
397
通常出荷日:6日目

【特長】・クッション性のあるアクリルフォーム基材に柔軟な強力粘着剤を使用。屋内凹凸面で優れた接着力を発...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
4904140530105
104-2779
47.000
1個
2
4904140530303
104-2781
47.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361
( 397 )
6日目
361
( 397 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性のあるアクリルフォーム基材に柔軟な強力粘着剤を使用。屋内凹凸面で優れた接着力を発揮する強力両面テープです。
・低温(0℃以上)での接着性に優れています。
【用途】
・屋内の凹凸面(壁紙や木・内装タイルなど)での接着・補修に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁面用屋内のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁面用屋内
超強力両面テープ塩化ビニル用
パイオラン カーペット固定用両面テープ
超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
超強力両面テープPE・PP用
VHB構造用接合テープ Y-4924
メーカーnitoms日東電工ダイヤテックスnitoms日東電工スリーエムジャパン
通常価格3616991,3461,6995046,244
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)152050202020
基材アクリル不織布ポリエチレンポリエチレン不織布アクリル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング