17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネストップL

通常単価(税別)
18,73317,283
税込単価
20,60619,011
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:11日目

【特長】・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパ...

詳細を確認
  • レッド
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 間口 (mm)
    1350
  • 奥行 (mm)
    1200
  • 高さ (mm)
    140
  • トラスココード
    166-0375
  • 質量(g)
    31000.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:強制乾燥塗装
  • 積載段数(段)
    1
  • 有効内寸(mm)奥行
    1150
  • 有効内寸(mm)間口
    1250
  • 支柱(mm)
    50

型番:

T3L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T3Lの仕様・寸法情報

レッド
均等荷重(kg)
1000
間口(mm)
1350
奥行(mm)
1200
高さ(mm)
140
トラスココード
166-0375
質量(g)
31000.0
材質1
スチール
材質2
表面処理:強制乾燥塗装
積載段数(段)
1
有効内寸(mm)奥行
1150
有効内寸(mm)間口
1250
支柱(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
T3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,73317,283
( 19,011 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。
【用途】
・ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に。
【材質】
・スチール
・表面処理:強制乾燥塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネストップLの型番T3Lのページです。 型番T3Lに関する仕様情報を記載しております。
ネストップLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネストップL
ネストップ
ネスラック
ネスラックPL
ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)
ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)
メーカーOKD(岡田工業)OKD(岡田工業)OKD(岡田工業)OKD(岡田工業)ワコーパレットワコーパレット
通常価格18,73319,724 -28,140 -28,076 -9311,332
通常出荷日11日目12日目〜11日目17日目〜7日目1日目
レッドレッドレッドレッドその他-
均等荷重(kg)1000100010001000--
間口(mm)1350-1350135015084.5
奥行(mm)12001200120012006450
高さ(mm)140140--5772

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト