ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L

通常単価(税別)
1,063
税込単価
1,169
通常出荷日:1日目

【特長】・食品飲料由来の汚れに強い成分を効果的に配合したジェルタイプです。・少量・短時間で排水管の詰ま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4536735365269
  • トラスココード
    135-4922
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    主成分:次亜塩素酸ナトリウム、水酸化カリウム、界面活性剤
  • 容量(L)
    2
  • 容量(kg)
    2

ご注意

  • 酸性タイプの製品と一緒に使ったり、混ぜると有害な塩素ガスが出て危険です。
  • 併用不可:酸性タイプの製品と一緒に使ったり、混ぜると有害な塩素ガスが出て危険です。

型番:

T36526
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T36526の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
JANコード
4536735365269
トラスココード
135-4922
質量(g)
2000.0
材質1
主成分:次亜塩素酸ナトリウム、水酸化カリウム、界面活性剤
容量(L)
2
容量(kg)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T36526
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品飲料由来の汚れに強い成分を効果的に配合したジェルタイプです。
・少量・短時間で排水管の詰まり・悪臭を防止します。
【用途】
・排水パイプの詰まり・悪臭の除去・防止に。

ご注意

  • 酸性タイプの製品と一緒に使ったり、混ぜると有害な塩素ガスが出て危険です。
  • 併用不可:酸性タイプの製品と一緒に使ったり、混ぜると有害な塩素ガスが出て危険です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2Lの型番T36526のページです。 型番T36526に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L
ステンレスクリーナー ステングロス
ガラスクリーナー グランス 液体タイプ
シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L
シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L
シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格1,0631,6004,2385,51411,423943
通常出荷日1日目1日目2日目5日目6日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナー洗剤クリーナー洗剤
用途住居用その他ガラス用住居用住居用住居用
JANコード453673536526945367350403404536735182255453673517815945367351759984536735260663
トラスココード135-4922473-2693775-6208135-4964135-4923135-4952
質量(g)2000.0580.0005000.05000.019000.0770.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト