17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 洗浄剤 オーブンクリーナーFF 20L T35146

シーバイエス 洗浄剤 オーブンクリーナーFF 20L

通常単価(税別)
15,280
税込単価
16,808
通常出荷日:6日目

【特長】・高発泡性のため垂直面にも液ダレが少なく長時間密着し、高い洗浄効果が得られます。・60℃前後の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 本体サイズ
    350(W)×410(H)×180(D)mm
  • JANコード
    4981538351467
  • トラスココード
    135-4930
  • 質量(g)
    21700.0
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤
  • 容量(L)
    20

型番:

T35146
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T35146の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
本体サイズ
350(W)×410(H)×180(D)mm
JANコード
4981538351467
トラスココード
135-4930
質量(g)
21700.0
材質1
主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤
容量(L)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
T35146
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,280
( 16,808 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高発泡性のため垂直面にも液ダレが少なく長時間密着し、高い洗浄効果が得られます。
・60℃前後のオーブンに使えるのでオーブンが冷めるまで待たずに使え、効率よく作業ができます。
【用途】
・オーブンの油汚れの洗浄
【商品仕様】
・(使用濃度)原液~5倍
・(液性)アルカリ性
・(本体サイズ)W350XH410XD180mm
・JANコード:4981538351467
・質量:21.7kg
【材質/仕上】
・主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 洗浄剤 オーブンクリーナーFF 20Lの型番T35146のページです。 型番T35146に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 洗浄剤 オーブンクリーナーFF 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 洗浄剤 オーブンクリーナーFF 20L
シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L
20kg スライム洗浄剤
シーバイエス 洗浄剤 ブレークアップS
シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L
シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L
メーカーディバーシーディバーシーエスコディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格15,2801,06312,2005,363 -11,4235,514
通常出荷日6日目1日目1日目1日目6日目5日目
商品タイプクリーナークリーナー洗剤洗剤クリーナー洗剤
用途住居用住居用その他住居用住居用住居用
本体サイズ350(W)×410(H)×180(D)mm-----
JANコード49815383514674536735365269--45367351759984536735178159
トラスココード135-4930135-4922--135-4923135-4964

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト