ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス トレーコンテナーT-33 黄 T-33-Y

リス トレーコンテナーT-33 黄

通常単価(税別)
2,948
税込単価
3,243
通常出荷日:7日目

【特長】・通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。・T-11、20、22、24、30...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • その他
  • 容量 (L)
    32
  • 外形間口 (mm)
    702
  • 外形奥行 (mm)
    462
  • 外形高さ (mm)
    137
  • 有効内寸間口×奥行×高さ (mm)
    657 × 417 × 115
  • JANコード
    4938233238623
  • トラスココード
    868-7183
  • 質量 (g)
    1780

ご注意

  • 内容物重量:15kg以下

型番:

T-33-Y
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-33-Yの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
32
外形間口(mm)
702
外形奥行(mm)
462
外形高さ(mm)
137
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
657 × 417 × 115
JANコード
4938233238623
トラスココード
868-7183
質量(g)
1780

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-33-Y
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,948
( 3,243 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。
・T-11、20、22、24、30、31、32、48と相互嵌合できます。
【用途】
・惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。

ご注意

  • 内容物重量:15kg以下

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス トレーコンテナーT-33 黄の型番T-33-Yのページです。 型番T-33-Yに関する仕様情報を記載しております。
リス トレーコンテナーT-33 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス トレーコンテナーT-33 黄
リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX
リス MB型リステナーGB-13 メッシュ
リス MB型リステナーMB-25 メッシュ
リス MB型リステナーMB-19 メッシュ
サンショップカーゴ
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業三甲
通常価格2,9482,4892,6832,4512,9212,050
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他その他その他その他その他その他
容量(L)324621264227.2
外形間口(mm)702522426648616473
外形奥行(mm)462365307406424356

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト