ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30N T30N-060-000A
  • ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30N

ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30N

通常単価(税別)
13,859
税込単価
15,245
通常出荷日:7日目

【特長】・高強力ポリエステル原糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています・防錆性・耐食性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    1.5
  • ベルト幅 (mm)
    50
  • ベルト厚み (mm)
    1.9
  • トラスココード
    851-8338
  • JANコード
    4900349561407
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル・ラチェットバックル:ステンレス
  • ベルト長さ(m)巻取側
    6

ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

型番:

T30N-060-000A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T30N-060-000Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトスリング
最大使用荷重(t)
1.5
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚み(mm)
1.9
トラスココード
851-8338
JANコード
4900349561407
質量(g)
1600.0
材質1
ベルト:ポリエステル・ラチェットバックル:ステンレス
ベルト長さ(m)巻取側
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
T30N-060-000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,859
( 15,245 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル原糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています
・防錆性・耐食性に優れているステンレス製金具を使用しています
【用途】
・軽負荷用から重量物までしっかり固定

ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30Nの型番T30N-060-000Aのページです。 型番T30N-060-000Aに関する仕様情報を記載しております。
ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30N
ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K
ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅25mm
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックテザック
通常価格13,85916,13414,8774,203 -7,574 -2,100 -
通常出荷日7日目11日目5日目1日目〜1日目〜2日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリング---
最大使用荷重(t)1.50.4750.7523.21
ベルト幅(mm)505050---
ベルト厚み(mm)1.91.91.9---
トラスココード851-8338851-8337851-8336---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト