ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K T30K-AS010-AS050A
  • ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

通常単価(税別)
16,134
税込単価
17,747
通常出荷日:11日目

【特長】・高強力ポリエステル原糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています・防錆性・耐食性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    0.475
  • ベルト幅 (mm)
    50
  • ベルト厚み (mm)
    1.9
  • トラスココード
    851-8337
  • JANコード
    4900349561605
  • 質量(g)
    2220.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル・ラチェットバックル:ステンレス
  • ベルト長さ(m)巻取側
    5
  • べルト長さ(m)固定側
    1

ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
  • 火気注意/食品への直接使用不可

型番:

T30K-AS010-AS050A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T30K-AS010-AS050Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトスリング
最大使用荷重(t)
0.475
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚み(mm)
1.9
トラスココード
851-8337
JANコード
4900349561605
質量(g)
2220.0
材質1
ベルト:ポリエステル・ラチェットバックル:ステンレス
ベルト長さ(m)巻取側
5
べルト長さ(m)固定側
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
T30K-AS010-AS050A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,134
( 17,747 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル原糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています
・防錆性・耐食性に優れているステンレス製金具を使用しています
【用途】
・軽負荷用から重量物までしっかり固定

ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
  • 火気注意/食品への直接使用不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30Kの型番T30K-AS010-AS050Aのページです。 型番T30K-AS010-AS050Aに関する仕様情報を記載しております。
ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K
ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30N
ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅25mm
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックテザック
通常価格16,13413,85914,8774,203 -7,574 -2,100 -
通常出荷日11日目7日目5日目1日目〜1日目〜2日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリング---
最大使用荷重(t)0.4751.50.7523.21
ベルト幅(mm)505050---
ベルト厚み(mm)1.91.91.9---
トラスココード851-8337851-8338851-8336---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト