17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルコール除菌剤EX

アルコール除菌剤EX
通常単価(税別)
9436,030
税込単価
1,0376,633
通常出荷日:4日目

【特長】・アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果が向上しています・コンパク...

詳細を確認
  • 火気注意/食品への直接使用不可
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4536735300901
135-4973
600
12個
4536735178050
135-4972
5000.0
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
943
( 1,037 )
4日目
6,030
( 6,633 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果が向上しています
・コンパクトサイズなので、置き場所を選ばず使いやすいサイズです
【用途】
・調理器具・備品類の除菌

ご注意

  • 火気注意/食品への直接使用不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコール除菌剤EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール除菌剤EX
アルコール製剤 サニッシュ
業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
アルコール除菌剤"E70"
環境アルコール除菌剤 サポステ
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン
メーカーディバーシーディバーシーディバーシー古河薬品工業サラヤサラヤ
通常価格943-15,12011,0503,968 -6,60013,700
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜1日目4日目
材質1主成分:エチルアルコール、乳酸、グルコン酸、乳酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、水主成分:エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水エタノール(60容量%以上)---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト