17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シャトー温度計 T-300
  • シャトー温度計

シャトー温度計

通常単価(税別)
4,652
税込単価
5,117
通常出荷日:7日目

【特長】・温度計T-300です。・直径25cmの大型文字盤で、大きく見やすくなっています。【用途】・広...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~50
  • トラスココード
    857-8196
  • JANコード
    4974425396405
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    本体:スチロール樹脂●透明板:ガラス

型番:

T-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-300の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-30~50
トラスココード
857-8196
JANコード
4974425396405
質量(g)
300.000
材質1
本体:スチロール樹脂●透明板:ガラス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,652
( 5,117 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度計T-300です。
・直径25cmの大型文字盤で、大きく見やすくなっています。
【用途】
・広いお部屋の壁などに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャトー温度計の型番T-300のページです。 型番T-300に関する仕様情報を記載しております。
シャトー温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャトー温度計
防水型放射温度計
棒状標準温度計
堆肥用バイメタル温度計
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
防水型デジタル温度計 HACCP機能
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格4,65213,70046,3179,6654,6749,900 -
通常出荷日7日目4日目3日目2日目4日目1日目
測定温度範囲(℃)-30~50-60~550-50~0℃0~120-40~50 / -40~50-
トラスココード857-8196149-6949166-4294805-1052838-2018-
JANコード49744253964054974425826902497442501400249744253999014974425057108-
質量(g)300.00019627.000210.00070.000-
材質1本体:スチロール樹脂●透明板:ガラスABS樹脂、シリコン樹脂ガラス本体:ステンレス(透明板/ガラス)本体材質:ABS樹脂・ガラス管-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト