ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超透明両面接着シート

通常単価(税別)
276
税込単価
304
通常出荷日:5日目

【特長】・透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート【用途】・透明素材の接着や工作などの。【材質】・...

詳細を確認

型番:

T284
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T284の仕様・寸法情報

基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
JANコード
4904140298401
トラスココード
730-8639
質量(g)
22.000
材質1
ポリエステル●アクリル系粘着剤

商品情報

製品特長・仕様

構造図

超透明両面接着シート 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
T2840.1mm×100mm×100mm基材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/ポリエステル

型番リスト

表示件数
型番
T284
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276
( 304 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
【用途】
・透明素材の接着や工作などの。
【材質】
・ポリエステル●アクリル系粘着剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超透明両面接着シートの型番T284のページです。 型番T284に関する仕様情報を記載しております。
超透明両面接着シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超透明両面接着シート
ニトムズ 水回り用両面接着シート
ニトムズ 強力多用途両面テープ
吸着カーペットテープ T2660
はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明
超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格2761893311,5396221,699
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
基材ポリエステルポリエチレン不織布不織布ポリエステルポリエチレン
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系-ゴム系
JANコード490414029840149041402752044904140298302490414029660549041403082094904140771003
トラスココード730-8639730-8469730-8621441-8387441-8409441-8085
質量(g)22.00015.0005521067.000140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト