ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

吸着カーペットテープ30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
743
税込単価
817

【特長】・床側は粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造だからのり残りの心配が...

詳細情報を確認する
  • テープ幅 (mm)
    30
  • テープ長さ (m)
    9
  • 基材
    プラスチック系
  • 粘着剤
    アクリル系
  • JANコード
    4904140296803
  • トラスココード
    730-8612
  • 厚さ(mm)
    1.0
  • 基材詳細
    アクリル発泡体、ポリプロピレン
  • 質量(g)
    104.000

型番:

T268
解除
    数量:

    T268の仕様・寸法情報

    テープ幅(mm)
    30
    テープ長さ(m)
    9
    基材
    プラスチック系
    粘着剤
    アクリル系
    JANコード
    4904140296803
    トラスココード
    730-8612
    厚さ(mm)
    1.0
    基材詳細
    アクリル発泡体、ポリプロピレン
    質量(g)
    104.000
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    構造図

    吸着カーペットテープ30 構造図

    製品の基本仕様・特長

    型番サイズ材質
    T2680.4mm×30mm×9m基材/不繊布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T268
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    743
    ( 817 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・床側は粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造だからのり残りの心配がなく床を汚しません。
    【用途】
    ・敷くもの(カーペット・電気カーペット・籐・いぐさ上敷)を床面(フローリング床)へ固定する場合に。
    【材質】
    ・アクリル発泡体●アクリル系粘着剤●ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸着カーペットテープ30の型番T268のページです。 型番T268に関する仕様情報を記載しております。
    吸着カーペットテープ30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸着カーペットテープ30
    ノンスリップテープ
    滑り止めテープ(蓄光)
    すべり止めテープ ザラザラ
    滑り止めテープ 14213
    ソフトすべり止めテープ
    メーカーnitoms日東エルマテリアルエスコカーボーイセーフラン安全用品カーボーイ
    通常価格7431,026 -14,8731,55611,7001,500
    通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
    テープ幅(mm)30125-5010050
    テープ長さ(m)90.12518.35186
    基材プラスチック系アルミ系プラスチック系アルミ系プラスチック系プラスチック系
    粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
    JANコード4904140296803-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました