ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

両面テ-プ一般用

通常単価(税別)
341
税込単価
375
通常出荷日:2日目

【特長】・うす型なので、表面に凹凸が出ず、美しく接着できます。・ポリプロピレンフィルムなので、ちぎれた...

詳細を確認

型番:

T3810
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T3810の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.16
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
基材
ポリエステル
粘着剤
-
クリア(透明)
JANコード
4904140308100
トラスココード
104-2784
質量(g)
60.000
材質1
基材:ポリエステルフィルム
材質2
粘着剤:(A面離紙側)ウレタン系、(B面)アクリル系
材質3
はく離紙:紙
基材詳細
-
ライナー(剥離紙)材質
粘着剤詳細
粘着剤:A離紙側ウレタン系、B面アクリル系
-
-

商品情報

製品特長・仕様

構造図

両面テ-プ一般用 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
T38100.16mm×15mm×10m基材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系・ウレタン系、はくり紙/紙

使用方法・使用事例

使用事例

両面テ-プ一般用 使用事例

型番リスト

表示件数
型番
T3810

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

基材

粘着剤

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

基材詳細

ライナー(剥離紙)材質

粘着剤詳細

最小発注数量
0.16
15
10
ポリエステル
-
クリア(透明)
4904140308100
104-2784
60.000
基材:ポリエステルフィルム
粘着剤:(A面離紙側)ウレタン系、(B面)アクリル系
はく離紙:紙
-
粘着剤:A離紙側ウレタン系、B面アクリル系
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341
( 375 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うす型なので、表面に凹凸が出ず、美しく接着できます。
・ポリプロピレンフィルムなので、ちぎれたりせず、きれいにはがせます。
【用途】
・透明度が高いので、透明なものに貼っても目立たず、美しく仕上がります。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テ-プ一般用の型番T3810のページです。 型番T3810に関する仕様情報を記載しております。
両面テ-プ一般用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テ-プ一般用
両面テープ(一般用)
超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm
スコッチ 一般用両面テープ
トラスコ中山 一般用両面テープ
両面テープ(薄型・一般用)
メーカーnitomsミスミアズワンスリーエムジャパントラスコ中山エスコ
通常価格34111,865 -1,40593 -188 -365 -
通常出荷日2日目10日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト