17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トンカチハンマー
  • トンカチハンマー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トンカチハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-21

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・建築土木用です。
【用途】
・焼入硬度-HRC 50°~55°
【材質】
・機械構造用炭素鋼 S53C
・柄:樫

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
21
頭部(長さ)(mm)
123
全長(mm)
325
頭部材質
機械構造用炭素鋼S53C
柄材質
呼称
JANコード
4963360174032
トラスココード
808-0782
質量(g)
470
材質1
機械構造用炭素鋼 S53C
材質2
柄:樫
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト