ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

固定両面テープ

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:5日目

【特長】・強力な接着性と優れた耐候性で屋外での使用に最適です・基材にブチルゴムを使用しているので、タフ...

詳細を確認

型番:

T207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T207の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.75
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
基材
-
粘着剤
アクリル系
JANコード
4904140290702
トラスココード
730-8523
質量(g)
115.000
材質1
ブチルゴム●アクリル系粘着剤
基材詳細
ブチルゴム

商品情報

製品特長・仕様

構造図

固定両面テープ 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
T2070.75mm×20mm×10m基材/ブチルゴム、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙

使用方法・使用事例

使用事例

固定両面テープ 使用事例

型番リスト

表示件数
型番
T207

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

基材

粘着剤

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

基材詳細

最小発注数量
0.75
20
-
アクリル系
4904140290702
730-8523
115.000
ブチルゴム●アクリル系粘着剤
ブチルゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な接着性と優れた耐候性で屋外での使用に最適です
・基材にブチルゴムを使用しているので、タフに使えます
・プラスチックや金属などへの小物の固定にどうぞ。耐荷重は2cm角あたり150gが目安です
【用途】
・壁面へのパネル・フック・ハンガーなどの保持、固定に適しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定両面テープの型番T207のページです。 型番T207に関する仕様情報を記載しております。
固定両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定両面テープ
強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811
両面テープ(ゴム用)
ブチル両面テープ No.545
発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)
20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)
メーカーnitoms寺岡製作所エスコオカモト日東電工エスコ
通常価格1,1701,071 -2,060 -952 -6,0001,103
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目7日目1日目1日目
テープ長さ(m)101050150.312
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト