ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストラパック 封凾機 ロットランダム型 T-2000

ストラパック 封凾機 ロットランダム型

通常単価(税別)
684,212
税込単価
752,633
通常出荷日:9日目

【特長】・シンプル構造で故障の少ない「ソーコー」製です。【用途】・段ボール封函。【商品仕様】・全長(m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    封かん機
  • 全高(mm)
    1770(MAX/テープ装着時)
  • 全長(mm)
    980
  • 全幅(mm)
    820
  • 質量(g)
    150000.0
  • トラスココード
    127-5489
  • 材質1
    フレーム:鉄
  • 使用電源
    3相200V

型番:

T-2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-2000の仕様・寸法情報

商品タイプ
封かん機
全高(mm)
1770(MAX/テープ装着時)
全長(mm)
980
全幅(mm)
820
質量(g)
150000.0
トラスココード
127-5489
材質1
フレーム:鉄
使用電源
3相200V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684,212
( 752,633 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル構造で故障の少ない「ソーコー」製です。
【用途】
・段ボール封函。
【商品仕様】
・全長(mm):980
・全幅(mm):820
・全高MAX(mm):1770(テープ装着時)
・トラスココード:127-5489
・質量:150kg
【材質/仕上】
・フレーム:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストラパック 封凾機 ロットランダム型の型番T-2000のページです。 型番T-2000に関する仕様情報を記載しております。
ストラパック 封凾機 ロットランダム型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストラパック 封凾機 ロットランダム型
ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型
ストラパック 簡易型製封凾機
ストラパック 発泡スチロール箱専用封凾機
コンパクト型全自動粘着テープ製凾機
バンダマチック 調整型 半自動封函機
メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックナイガイ
通常価格684,212610,787424,2262,086,9203,832,947521,739
通常出荷日9日目9日目9日目5日目11日目5日目
商品タイプ封かん機封かん機封かん機封かん機-封かん機
全高(mm)1770(MAX/テープ装着時)122011901350--
全長(mm)980109016401000--
全幅(mm)820659805900--
質量(g)150000.0100000.0130000.0150000.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト