ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス トレーコンテナーT-20 黄 T-20-Y

リス トレーコンテナーT-20 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,388
税込単価
2,627

【特長】・通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。・T-11...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 内容物重量:15kg以下

型番:

T-20-Y
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    T-20-Yの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-20-Y
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,388
    ( 2,627 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。
    ・T-11、22、24、30、31、32、33、48と相互嵌合できます。
    【用途】
    ・惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
    【商品仕様】
    ・トレーコンテナーT-20黄
    ・JANコード:4938233238364
    ・トラスココード:868-7176
    ・質量:1300g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 内容物重量:15kg以下

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リス トレーコンテナーT-20 黄の型番T-20-Yのページです。 型番T-20-Yに関する仕様情報を記載しております。
    リス トレーコンテナーT-20 黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リス トレーコンテナーT-20 黄
    リス トレーコンテナーT-17 黄
    リス トレーコンテナーT-48 黄
    リス トレーコンテナーT-33 黄
    リス トレーコンテナーT-12 青
    リス トレーコンテナーT-17 青
    メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格2,3882,2573,0712,9482,2372,257
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました