ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
積水テクノ成型 S型コンテナ(容量22~180L) |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
アステージ NFボックス(本体) |
|
積水テクノ成型 ボックスコンテナ TSシリーズ |
|
蝶プラ工業 導電性パーツボックス(PE) |
|
三甲 TPボックス TP341B |
|
SK-11 プロテクトツールケース |
|
積水テクノ成型 T型コンテナ本体 |
|
岐阜プラスチック工業 導電性コンテナ BE型(4~27L) |
型番
【特長】
・導電コンテナです
・スタッキングタイプです
・プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます
【用途】
・電子部品・基盤などの保管・搬送に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~