17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ T-16
  • タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ

タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ

通常単価(税別)
168
税込単価
185
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合ヘルメット:谷沢製作所製の全て・タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ・JANコード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 質量(g)
    10.000
  • JANコード
    4546721000036
  • トラスココード
    853-7407

型番:

T-16
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
質量(g)
10.000
JANコード
4546721000036
トラスココード
853-7407

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-16
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168
( 185 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ヘルメット:谷沢製作所製の全て
・タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ
・JANコード:4546721000036
・トラスココード:853-7407
・質量:10g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチの型番T-16のページです。 型番T-16に関する仕様情報を記載しております。
タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ
タニザワ ヘルカバーソフト
タニザワ ヘルカバー使い捨て
ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"
バンプキャップ用耳カバー サイドプロテクター
ヘルメットあご紐(透明タイプ)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格1681,1001,1542,7001,092740
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ外装----外装
質量(g)10.000----30.000
JANコード4546721000036----4546721001729
トラスココード853-7407----770-3953
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト