17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング テクノーラ T-1 50mm
  • ロックスリング テクノーラ T-1 50mm

ロックスリング テクノーラ T-1 50mm

通常単価(税別)
28,09574,410
税込単価
30,90581,851
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。・過熱しても溶融することがなく、...

詳細を確認
  • 材質1
    アラミド繊維100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×9.0

ご注意

  • 使用可能温度200℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-8323
380.0
1個
1
851-8324
540.0
1個
2
851-8325
710.0
1個
1
851-8326
860.0
1個
3
851-8327
1020.0
1個
1
851-8328
1180.0
1個
4
851-8329
1340.0
1個
1
851-8330
1510.0
1個
5
851-8331
1670.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,095
( 30,905 )
7日目
33,885
( 37,274 )
7日目
39,673
( 43,640 )
7日目
45,463
( 50,009 )
5日目
51,252
( 56,377 )
5日目
57,042
( 62,746 )
5日目
62,831
( 69,114 )
5日目
68,621
( 75,483 )
5日目
74,410
( 81,851 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。
・過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・耐熱用ベルトタイプ。
・高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。

ご注意

  • 使用可能温度200℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング テクノーラ T-1 50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング テクノーラ T-1 50mm
ロックスリング テクノーラ T-1 25mm
ロックスリング テクノーラ T-1 75mm
ロックスリング テクノーラ T-1 100mm
ロックスリング エステル B-1 50mm
ロックスリング PP P-1 50mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格28,095-21,280 -59,510 -79,348 -4,746 -5,086 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目5日目7日目7日目
材質1アラミド繊維100%アラミド繊維100%アラミド繊維100%アラミド繊維100%ポリエステル100%ポリプロピレン100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×9.025×9.075×9.0100×9.050×6.550×9.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト