17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L T15040

シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L

通常単価(税別)
5,514
税込単価
6,065
通常出荷日:5日目

【特長】・洗浄成分(界面活性剤)が100%天然植物由来で自然にやさしく、手にもやさしい濃縮タイプの中性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4536735178159
  • トラスココード
    135-4964
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、安定化剤、水
  • 容量(L)
    5
  • 液性
    中性

型番:

T15040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T15040の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4536735178159
トラスココード
135-4964
質量(g)
5000.0
材質1
主成分:界面活性剤、安定化剤、水
容量(L)
5
液性
中性

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
T15040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,514
( 6,065 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄成分(界面活性剤)が100%天然植物由来で自然にやさしく、手にもやさしい濃縮タイプの中性洗剤です。
【用途】
・食器や調理器具の洗浄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5Lの型番T15040のページです。 型番T15040に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L
シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L
カビ取り用洗浄剤 カビクリア
シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L
シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml
鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格5,51411,4236,9501,06394315,375
通常出荷日5日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤クリーナー洗剤洗剤
用途住居用住居用その他住居用住居用-
JANコード453673517815945367351759984536735180664453673536526945367352606634536735043570
トラスココード135-4964135-4923440-4467135-4922135-4952409-6916
質量(g)5000.019000.0-2000.0770.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト