17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング テクノーラ T-1 25mm
  • ロックスリング テクノーラ T-1 25mm

ロックスリング テクノーラ T-1 25mm

通常単価(税別)
21,28045,888
税込単価
23,40850,477
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。・過熱しても溶融することがなく、...

詳細を確認
  • 材質1
    アラミド繊維100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×9.0

ご注意

  • 使用可能温度200℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-8314
190.0
1個
1
851-8315
270.0
1個
2
851-8316
350.0
1個
1
851-8317
430.0
1個
3
851-8318
520.0
1個
1
851-8319
600.0
1個
4
851-8320
670
1個
1
851-8321
760.0
1個
5
851-8322
840.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,280
( 23,408 )
7日目
22,646
( 24,911 )
7日目
25,967
( 28,564 )
7日目
29,287
( 32,216 )
7日目
32,606
( 35,867 )
7日目
35,927
( 39,520 )
7日目
39,248
( 43,173 )
7日目
42,568
( 46,825 )
5日目
45,888
( 50,477 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。
・過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・耐熱用ベルトタイプ。
・高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。

ご注意

  • 使用可能温度200℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング テクノーラ T-1 25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング テクノーラ T-1 25mm
ロックスリング テクノーラ T-1 50mm
ロックスリング テクノーラ T-1 75mm
ロックスリング テクノーラ T-1 100mm
ロックスリング エステル B-1 25mm
ロックスリング エステル B-2 25mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格21,280-28,095 -59,510 -79,348 -1,483 -2,374 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目5日目7日目7日目
材質1アラミド繊維100%アラミド繊維100%アラミド繊維100%アラミド繊維100%ポリエステル100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×9.050×9.075×9.0100×9.025×6.525×6.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト