ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト充電式牽引車用オプション

通常単価(税別)
301,791278,100
税込単価
331,970305,910
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。・バッテリーを交換すれば、24時間連続で...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    リチウムバッテリーパック
  • トラスココード
    818-7996
  • 適合機種
    T1000-A/T1000EC-A/T1000P-A
  • 質量 (kg)
    11.9

ご注意

  • ベースフック(H7010)と牽引用フックは別売りです。
  • 路面条件や牽引物の重量等で走行可能時間は異なります。

型番:

OPT0106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OPT0106の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
リチウムバッテリーパック
トラスココード
818-7996
適合機種
T1000-A/T1000EC-A/T1000P-A
質量(kg)
11.9
RoHS?
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OPT0106
RoHS?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,791278,100
( 305,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
・バッテリーを交換すれば、24時間連続で稼働させることができます。
・1回の充電で約7時間の作業を行うことができます。
・軽量で幅も狭く、狭い通路や現場でも小回りが利きます。
・坂道や勾配のある場所でも安全に作業することができます。
・牽引だけでなく、前方へのプッシュ作業にも使用することができます。
・ハンドルにはエマージェンシーストップボタンを搭載しており、安全に作業できます。
・ハンドルの高さは3段階で調整でき、スロットルや速度も2段階で変更できます。
・スロットルの押し具合でスピードを微調整することができます。
・免許や特別なスキルがなくても、誰でも簡単に操作することができます。
【用途】
・工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
・大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
・空港でのカートの移動、管理などに。

ご注意

  • ベースフック(H7010)と牽引用フックは別売りです。
  • 路面条件や牽引物の重量等で走行可能時間は異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト充電式牽引車用オプションの型番OPT0106のページです。 型番OPT0106に関する仕様情報を記載しております。
コンパクト充電式牽引車用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト充電式牽引車用オプション
運搬車用ストッパー/ブレーキ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション
カートポケット 運搬台車用オプション
プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪用)
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
メーカーMovexxトラスコ中山トラスコ中山ユニットトラスコ中山トラスコ中山
通常価格301,7914,377 -4,011 -1,594 -9,227 -13,032
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目7日目
その他オプション-----
詳細タイプリチウムバッテリーパック-----
トラスココード818-7996-----
適合機種T1000-A/T1000EC-A/T1000P-A-----
質量(kg)11.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました