ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

高性能蓄光テープ

通常単価(税別)
637
税込単価
701
通常出荷日:5日目

【特長】・放射性物質を全く含まない蓄光性蛍光体ルミノーバ[[(R)]]を使用。・太陽光や蛍光灯の光をあ...

詳細を確認
  • 切断にはカッターが必要です。

型番:

T077
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T077の仕様・寸法情報

ホワイト
テープ厚(mm)
0.5
剥離紙
JANコード
4904140277703
トラスココード
730-8485
材質詳細
基材:塩化ビニル樹脂
粘着剤
アクリル系
質量(g)
14.000

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
T07720mm×46cm基材/合成ゴム・PET、粘着剤/アクリル系

型番リスト

表示件数
型番
T077
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637
( 701 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射性物質を全く含まない蓄光性蛍光体ルミノーバ[[(R)]]を使用。
・太陽光や蛍光灯の光をあてますと、暗闇で発光します。光の吸収・発光は何度も繰り返します。
・曲面になじみやすい素材を使用したテープです。
・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
【用途】
・消灯時の室内の電灯、スイッチなどの位置表示。
・停電時の通路、ブレーカー、懐中電灯などの目印。
・災害時の緊急対策品の目印。
【材質】
・ウレタン樹脂●PET●アクリル系粘着剤

ご注意

  • 切断にはカッターが必要です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能蓄光テープの型番T077のページです。 型番T077に関する仕様情報を記載しております。
高性能蓄光テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能蓄光テープ
反射カラーテープ
トラ布テープ50
危険表示反射テープ No.9652
ガードテープ GT-502TR 20m巻
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
メーカーnitomsnitomsnitomsマクセルスリオンテック東京硝子器械日本緑十字社
通常価格6372,1841,1552,651 -8,50919,500
通常出荷日5日目1日目4日目1日目6日目1日目
ホワイトトラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)グリーン
テープ厚(mm)0.50.120.260.120.20.6
剥離紙--
JANコード490414027770349041407987034904140798406---
トラスココード730-8485391-4836104-1280---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました