17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1 T0635
  • ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1

ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    20
  • サイズ(長手) (mm)
    1000
  • 粘着・テープ
    有り
  • 質量 (g)
    14.000
  • トラスココード
    730-8477
  • 材質
    ポリウレタン系樹脂●塩化ビニル系樹脂●アクリル系粘着剤

型番:

T0635
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T0635の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
20
サイズ(長手)(mm)
1000
粘着・テープ
有り
質量(g)
14.000
トラスココード
730-8477
材質
ポリウレタン系樹脂●塩化ビニル系樹脂●アクリル系粘着剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
T0635
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271
( 298 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光灯の光をあてますと、暗闇で発光します。
・曲面になじみやすい素材を使用したテープです。
・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
【用途】
・自転車、乳母車、三輪車の走行目印に。
・ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サインに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1の型番T0635のページです。 型番T0635に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1
防災反射テープ シルバー
防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド
SK-ACS-1F サイン
ES721-1 プレート 禁煙
CJ555-1 プレート 押す/PUSH
メーカーnitomsnitomsnitoms神栄ホームクリエイトアズワンアズワン
通常価格271493264 -13,928300550
通常出荷日5日目1日目1日目15日目12日目5日目
使用形体貼る貼る貼るねじ固定貼る貼る
形状横型横型横型正方形横型正方形
サイズ(短手)(mm)2020201502055
サイズ(長手)(mm)1000100010001507055
粘着・テープ有り有り有り無し有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト