ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ニトムズ 水回り用両面接着シート

通常単価(税別)
189
税込単価
208
通常出荷日:5日目

【特長】・両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます・水のかかる浴室や洗面所などでの小物...

詳細を確認

型番:

T052
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T052の仕様・寸法情報

基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
JANコード
4904140275204
トラスココード
730-8469
質量(g)
15.000
材質1
ポリエチレンフォーム
材質2
合成ゴム系粘着剤
-
-

商品情報

製品特長・仕様

構造図

ニトムズ 水回り用両面接着シート 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
T0521.2mm×40mm×65mm基材/ポリエチレンフォーム、粘着剤/合成ゴム系、はくり紙/紙

型番リスト

表示件数
型番
T052
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189
( 208 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます
・水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです
・水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です
【用途】
・ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 水回り用両面接着シートの型番T052のページです。 型番T052に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ 水回り用両面接着シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ 水回り用両面接着シート
超透明両面接着シート
ニトムズ 強力多用途両面テープ
吸着カーペットテープ T2660
はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明
はがせる両面テープガラス掲示用
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格1892763311,539622867
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
基材ポリエチレンポリエステル不織布不織布ポリエステル-
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系--
JANコード490414027520449041402984014904140298302490414029660549041403082094904140309756
トラスココード730-8469730-8639730-8621441-8387441-8409390-5324
質量(g)15.00022.0005521067.00032

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト