17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

“スカイカット”(木工精密造作用)

通常単価(税別)
5,7005,900特別価格
税込単価
6,2706,490特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になってい...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数

重量

(g)

切断能力(木材合板)

(mm)

最小発注数量
165
4986362472623
818-4604
6000rpm
162
57
1個
190
4986362472630
818-4605
5500rpm
213
68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7003,618
( 3,980 )
1日目
5,9003,746
( 4,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。
・台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
・刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。
・台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。
【用途】
・木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板用。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:超硬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スカイカット”(木工精密造作用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スカイカット”(木工精密造作用)
チップソー(一般木工用)
木工用チップソー ACW
プレミアム 充電木工用
木工用サイレントチップソー ACW
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
メーカーハウスビーエムマキタアックスブレーンアイウッドアックスブレーンモトユキ
通常価格5,700-7,8781,9002,1783,2004,600
通常出荷日1日目3日目5日目6日目5日目〜1日目
刃厚(mm)1.62.21.61.31.61.6
内径(mm)2025.420202020
歯数(山数)(P)908056245652
材質1台金:工具鋼●チップ:超硬-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト