ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車ルートボーイ収納台車 SYUUNOUDAISYA
  • 台車ルートボーイ収納台車

台車ルートボーイ収納台車

通常単価(税別)
36,493
税込単価
40,142
通常出荷日:8日目

【特長】・お手持ちのルートボーイのサイズに合わせ製作します(お持ちのルートボーイのサイズをご連絡くださ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4571114982613
  • トラスココード
    128-4888
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ナイロン
  • 材質3
    ガイドポール:スチール
  • 材質4
    コーナー:スチール

ご注意

  • 12台以上のご注文には運賃はかかりません。(北海道・沖縄・離島は除く)

型番:

SYUUNOUDAISYA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYUUNOUDAISYAの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
JANコード
4571114982613
トラスココード
128-4888
材質1
キャスター金具:スチール
材質2
車輪:ナイロン
材質3
ガイドポール:スチール
材質4
コーナー:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYUUNOUDAISYA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,493
( 40,142 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのルートボーイのサイズに合わせ製作します(お持ちのルートボーイのサイズをご連絡ください)。
・ルートボーイ用の収納台車です。
・ルートボーイの整理整頓にご利用ください。
・コンテナ台車・ドーリーの保管・収納にご利用いただけます。
・安定して保管・収納ができるだけでなく積み重ねたまま移動が可能です。
・ルートボーイ302型を使用しており伸縮キャリーになっています。
【用途】
・コンテナ台車、ドーリーの保管・収納に。
【材質】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・ガイドポール:スチール
・コーナー:スチール
【セット内容】
・連結バー:スチール

ご注意

  • 12台以上のご注文には運賃はかかりません。(北海道・沖縄・離島は除く)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車ルートボーイ収納台車の型番SYUUNOUDAISYAのページです。 型番SYUUNOUDAISYAに関する仕様情報を記載しております。
台車ルートボーイ収納台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車ルートボーイ収納台車
ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×730
ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×630
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810
ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格36,4938,5568,4526,9706,97010,260
通常出荷日8日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード457111498261345711149806574571114980602457111498021345711149801904571114980671
トラスココード128-4888128-4853128-4486128-4523128-4555128-4568

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト