DIC SYA-WV型ヘルメット 赤
通常出荷日:4日目
【特長】・強力なベンチレーション機能があります。【用途】・飛来落下物、墜落時保護用、電気用。・電気絶縁...
詳細を確認- 商品タイプ
- アメリカンタイプ
- 色
- レッド
- 材質
- ABS樹脂
- 透明バイザー
- 無
- シールド面・スライダー面
- 無
- 通気孔
- 有
- 衝撃吸収ライナー(KP)
- 有
- JANコード
4562116361537
- トラスココード
853-7368
- 質量(g)
435
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品特長・仕様
| 型番 | 内装 | ライナー | 重量(g) |
|---|
| SYA-WV-R | SY | K6 | 425 |
外形図
SYA-WV-Rの仕様・寸法情報
衝撃吸収ライナー(KP)
有
JANコード
4562116361537
DIC SYA-WV型ヘルメット 赤の型番SYA-WV-Rのページです。
型番SYA-WV-Rに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| DICプラスチック | DICプラスチック | DICプラスチック | DICプラスチック | DICプラスチック | DICプラスチック |
| 3,822円 | 6,531円 | 3,103円 | 5,891円 | 4,185円 | 6,531円 |
| 4日目 | 7日目 | 5日目 | 1日目 | 1日目 | 7日目 |
| アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | MPタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ |
| レッド | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| ABS樹脂 | ABS樹脂 | FRP樹脂 | ABS樹脂 | ABS樹脂 | ABS樹脂 |
| 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。