17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付
  • SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

通常単価(税別)
6,246
税込単価
6,871
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・インナーシールド付・ベンチレーション付【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼用。

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4562116362329
853-7363
1個
ホワイト
4562116362305
853-7364
1個
イエロー
4562116362312
853-7365
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,246
( 6,871 )
7日目
6,246
( 6,871 )
5日目
6,246
( 6,871 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーシールド付
・ベンチレーション付
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付
SYA-S型ヘルメット SF内装KP付
SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付
SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付
DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付
SYA-XV型ヘルメット X内装KP付
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格6,2466,2466,5313,838 -6,5313,315
通常出荷日5日目〜7日目7日目5日目〜7日目4日目〜
商品タイプアメリカンタイプ-アメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂-ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー-
シールド面・スライダー面-
通気孔-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト