17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYA-S型ヘルメット SF内装KP付 SYA-S-Y-SFE-KP
  • SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

通常単価(税別)
6,246
税込単価
6,871
通常出荷日:7日目

【特長】・インナーシールド付【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。

詳細を確認
  • 質量(g)
    485.000

型番:

SYA-S-Y-SFE-KP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYA-S-Y-SFE-KPの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
イエロー
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
4562116361988
トラスココード
853-7367
質量(g)
485.000

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質

  • 透明バイザー

  • シールド面・スライダー面

  • 通気孔

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYA-S-Y-SFE-KP

商品タイプ

材質

透明バイザー

シールド面・スライダー面

通気孔

衝撃吸収ライナー(KP)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
アメリカンタイプ
イエロー
ABS樹脂
4562116361988
853-7367
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,246
( 6,871 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーシールド付
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SYA-S型ヘルメット SF内装KP付の型番SYA-S-Y-SFE-KPのページです。 型番SYA-S-Y-SFE-KPに関する仕様情報を記載しております。
SYA-S型ヘルメット SF内装KP付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYA-S型ヘルメット SF内装KP付
SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付
SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付
SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付
DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付
SYA-XV型ヘルメット X内装KP付
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格6,2466,5313,838 -6,2466,5313,315
通常出荷日7日目7日目5日目〜5日目〜7日目4日目〜
質量(g)485.000495.000395485.000495.000410

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト