17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付 SYA-CS-W-C-SFEKP
  • DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

通常単価(税別)
6,531
税込単価
7,184
通常出荷日:7日目

【特長】・上方視界に配慮した一体型バイザーを採用・インナーシールド付【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼...

詳細を確認

型番:

SYA-CS-W-C-SFEKP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYA-CS-W-C-SFEKPの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
4562116361919
トラスココード
853-7358
質量(g)
495.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYA-CS-W-C-SFEKP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,531
( 7,184 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上方視界に配慮した一体型バイザーを採用
・インナーシールド付
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付の型番SYA-CS-W-C-SFEKPのページです。 型番SYA-CS-W-C-SFEKPに関する仕様情報を記載しております。
DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付
DIC SYA-WV型ヘルメット 赤
DIC MP型ヘルメット KP付き 白
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア
ヘルメット 透明バイザータイプ SYA-C
SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格6,5316,3403,1035,8914,1856,531
通常出荷日7日目4日目5日目1日目1日目7日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
ホワイトレッドホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ABS樹脂ABS樹脂FRP樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト