17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYA-C型ヘルメット ク ライナー付
  • SYA-C型ヘルメット ク ライナー付

SYA-C型ヘルメット ク ライナー付

通常単価(税別)
3,7403,742
税込単価
4,1144,116
通常出荷日:7日目

【特長】・上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • バイザー色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

バイザー色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
スモーク
4562116361780
853-7355
1個
ホワイト
クリアー
4562116361865
853-7361
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,740
( 4,114 )
7日目
3,742
( 4,116 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SYA-C型ヘルメット ク ライナー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYA-C型ヘルメット ク ライナー付
ヘルメット 透明バイザータイプ SYA-C
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク
SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア
SYA-S型ヘルメット SF内装KP付
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格3,740-4,1857,9464,7675,8916,558
通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜1日目7日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ-
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂-
透明バイザー-
シールド面・スライダー面-
通気孔-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト