ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

通常単価(税別)
4,617
税込単価
5,079
通常出荷日:1日目

【特長】・アメリカンタイプの特大型です。【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気絶縁用(使用電圧70...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ホワイト
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 仕様
    SY特大背バンド付、国家検定合格品
  • 頭囲 (mm)
    58~64.5
  • JANコード
    4562116361490
  • トラスココード
    795-9028
  • 質量(g)
    440

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番:

SYA-2-TOKUDAI-W-KP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYA-2-TOKUDAI-W-KPの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
仕様
SY特大背バンド付、国家検定合格品
頭囲(mm)
58~64.5
JANコード
4562116361490
トラスココード
795-9028
質量(g)
440

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYA-2-TOKUDAI-W-KP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,617
( 5,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アメリカンタイプの特大型です。
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)の型番SYA-2-TOKUDAI-W-KPのページです。 型番SYA-2-TOKUDAI-W-KPに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付)
TRUSCO ダイヤル式ヘルメット(アメリカンタイプ)
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付)
特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#150-AMZ(EPA)
メーカーDICプラスチックトラスコ中山谷沢製作所トラスコ中山谷沢製作所谷沢製作所
通常価格4,6172,2285,5594,6495,5593,811
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプ
ホワイトホワイトクリームホワイトブルーホワイト
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト