17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリコーク 333ml SY-022

通常単価(税別)
623
税込単価
685
通常出荷日:4日目

【特長】・不乾性・油性コーキング材です。・24時間(23℃)で表面に被膜がはりますが、内部は固まらず柔...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4901761111362
  • トラスココード
    813-5229
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    主成分:アルキッド樹脂
  • 防カビタイプ
    ×
  • 容量(L)
    0.333
  • JIS規格
    ×

型番:

SY-022
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SY-022の仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4901761111362
トラスココード
813-5229
質量(g)
600
材質1
主成分:アルキッド樹脂
防カビタイプ
×
容量(L)
0.333
JIS規格
×
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SY-022
RoHS?最小発注数量
10
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623
( 685 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不乾性・油性コーキング材です。
・24時間(23℃)で表面に被膜がはりますが、内部は固まらず柔軟性を保ちます。
・被膜は施工後約3日で安定します。
【用途】
・サッシ回り、外壁と屋根の接合部の水漏れシールに。
【材質】
・主成分:アルキッド樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリコーク 333ml SY-022の型番SY-022のページです。 型番SY-022に関する仕様情報を記載しております。
ポリコーク 333ml SY-022のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
屋根、外壁の雨漏り箇所のコーキング補修
4
満足度:4.0
この商品は油性の部類に入るらしく、普通のコーキングと違い中まで硬化しません。(数年間テスト済みですが10年とか立つとさす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリコーク 333ml SY-022
ブチルシール 333ml グレー SY-017
スーパーシール グレー P50ml SX-016
スーパーシール ホワイト P100ml SX-006
屋根シール
"耐火パテ"
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格623811544 -1,0791,1271,163
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目1日目1日目
グレーグレー-ホワイトグレーグレー
JANコード49017611113624901761111058-490176116578549017611788154901761143936
トラスココード813-5229813-5226-813-5055374-9223327-4322
質量(g)600399.600-140.000182.000185.000
材質1主成分:アルキッド樹脂主成分:ブチルゴム-主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂水酸化アルミニウム系無機物
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト