17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブチルシール 333ml グレー SY-017 SY-017
  • ブチルシール 333ml グレー SY-017

ブチルシール 333ml グレー SY-017

通常単価(税別)
811
税込単価
892
通常出荷日:4日目

【特長】・各種材料への密着性良好なシーリング材です。・低モジュラスです。【用途】・ルーフィング材の継ぎ...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4901761111058
  • トラスココード
    813-5226
  • 質量(g)
    399.600
  • 材質1
    主成分:ブチルゴム

型番:

SY-017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SY-017の仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4901761111058
トラスココード
813-5226
質量(g)
399.600
材質1
主成分:ブチルゴム
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SY-017
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
811
( 892 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種材料への密着性良好なシーリング材です。
・低モジュラスです。
【用途】
・ルーフィング材の継ぎ目、板金あわせ目のシールに。
【材質】
・主成分:ブチルゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブチルシール 333ml グレー SY-017の型番SY-017のページです。 型番SY-017に関する仕様情報を記載しております。
ブチルシール 333ml グレー SY-017のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブチルシール 333ml グレー SY-017
ポリコーク 333ml SY-022
スーパーシール グレー P50ml SX-016
POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー
スーパーシール ホワイト P100ml SX-006
"耐火パテ"
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格811623544 -1,5531,0791,163
通常出荷日4日目4日目4日目〜1日目4日目1日目
グレーグレー-グレーホワイトグレー
JANコード49017611110584901761111362-490176150028949017611657854901761143936
トラスココード813-5226813-5229-374-9118813-5055327-4322
質量(g)399.600600-600140.000185.000
材質1主成分:ブチルゴム主成分:アルキッド樹脂-主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂水酸化アルミニウム系無機物

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト